/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Bloc d’appel pneumatique

Bloc d’appel pneumatique pour connexion au module électronique ou au terminal de chambre via une entrée passive. La surveillance des fonctions s’effectue par le module électronique ou le terminal de chambre (surveillance des contacts).

Aperçu

Part-No.: 70006D

Bloc d’appel pneumatique pour connexion au module électronique ou au terminal de chambre via une entrée passive. La surveillance des fonctions s’effectue par le module électronique ou le terminal de chambre (surveillance des contacts).

Caractéristiques
  • Tuyau souple isolant de 4m avec balle en caoutchouc
  • 1 voyant de tranquillisation rouge
Accessoires

88880C3N Plaque de propreté pour bloc d’appel pneumatique

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 40 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 40 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 40 mm  (profondeur de montage)