/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Module d’appel avec bouton d’appel

Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit.

Aperçu

Part-No.: 73073F3

Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit. Possibilité de raccordement d'une installation d'appel externe (par ex. dispositif enfichable de déclenchement). Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'appel possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance du cercle d'appels (surveillance du cercle d'appels) sur l'entrée d'appels externe.

Caractéristiques
  • 1 bouton d’appel
  • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
Information additionnelle

Remplace les articles 73071F, 73073F

Contenu de la livraison

Module d’appel, borne de raccordement

Accessoires

88881K3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge

88880C5 Adaptateur avec cordon et tirette

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)