Unités de chambres
Module d’appel avec bouton d’appel et 2 prises
Module d’appel pour le déclenchement d’appel et identification individuelle pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via le bus lit.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 73073D3
Module d’appel pour le déclenchement d’appel et identification individuelle pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via le bus lit. Il est possible d’y raccorder la poire d’appel ou le manipulateur, sur la prise 7 pôles et divers dispositifs médicaux avec contact d’alarme sur la prise 6 pôles. (ex. pousse seringue) Possibilité de brancher jusqu’à 8 modules d’appel sur le bus lit. Affichage de l’identification (jusqu'à 8 caractères, librement configurables). Surveillance des contacts (surveillance de ligne). Possibilité de raccorder une prise auto-éjectable en parallèle sur le bornier.
Caractéristiques
- 1 bouton d’appel
- 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
- 1 prise annexe 7 pôles
- 1 prise 6 pôles pour le raccordement d’un appareil de diagnostic
Information additionnelle
Remplace les articles 73071D, 73073D
Contenu de la livraison
Module d’appel, borne de raccordement
Accessoires
88881J3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge et 2 prises
Autres
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage
- Boîtier encastrable
Autres
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable