/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Bloc d'appel avec 1 bouton d’appel, 1 DIN 7P

Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive.

Aperçu

Part-No.: 73075A

Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive. Il est possible d’y raccorder la poire d’appel ou le manipulateur, sur la prise 7 pôles. Affichage de l’identification de la chambre au déclenchement de l'appel.
Surveillance des contacts et des unités d'appel raccordées (surveillance de ligne). Possibilité de raccorder une prise auto-éjectable en parallèle sur le bornier.

Caractéristiques
  • 1 bouton d’appel
  • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
  • 1 prise DIN 7 pôles surveillée
Accessoires

88881L3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge et 1 prise

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)