Unités de chambres
Bloc d'appel avec 1 bouton d’appel
Bouton d’appel pour le déclenchement d’appel pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via une entrée passive.
Part-No.: 73022A3
Bouton d’appel pour le déclenchement d’appel pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via une entrée passive. Affichage de l’identification des chambres lors du déclenchement d’appel. La surveillance des fonctions s’effectue par le module électronique ou le terminal de chambre (surveillance des contacts).
Caractéristiques
- 1 bouton d’appel
- 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
Accessoires
88881G3N Plaque de propreté avec bouton rouge
88881D3N Plaque de propreté avec bouton bleu (appel médecin)
88880C5 Adaptateur avec cordon et tirette
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable, DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable, DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable, DIN 49073
- Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)