/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Module d'acquittement avec contact d'appel

Module d'acquittement de l'appel avec identification individuelle pour le raccordement à un module électronique avec bus de lit ou un terminal de chambre.

Aperçu

Part-No.: 73073G3

Module d'acquittement de l'appel avec identification individuelle pour le raccordement à un module électronique avec bus de lit ou un terminal de chambre. Il permet l'identification individuelle de l'unité d'appel connectée à l'entrée d'appel externe (c'est-à-dire l'unité d'appel WC avec tirette ou le bloc d'appel avec 1 prise) et permet d'acquitter localement les appels déclenchés par l'unité d'appel externe via le bouton vert d'annulation.

Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'acquittement possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance des unités d'appel raccordées (surveillance du cercle d'appels).

Pour circuits normalement ouverts et normalement fermés selon DIN VDE 0834.

Accessoires

88881H4N Plaque de propreté pour module d'acquittement avec bouton vert

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm  P: 25 mm  (profondeur de montage)