Unités de chambres
Plaque de recouvrement pour unité d'appel / fonction de traction
Plaque de recouvrement pour l'unité d'appel et adaptateur avec cordon de traction et bouton.
Part-No.: 88880A3N
Plaque de recouvrement pour l'unité d'appel et adaptateur avec cordon de traction et bouton.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Information additionnelle
à revêtement antimicrobien
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm