Unités de chambres
Plaque de recouvrement pour l'unité d'appel pneumatique
Plaque de recouvrement pour l'unité d'appel pneumatique.
Part-No.: 88880C3N
Plaque de recouvrement pour l'unité d'appel pneumatique.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm