Unités de chambres
Plaque de recouvrement avec touche rouge
Plaque de recouvrement pour le module d'appel, équipé d'une touche d'appel, de couleur rouge. Position des touches en haut à gauche.
Part-No.: 88881K3N
Plaque de recouvrement pour le module d'appel, équipé d'une touche d'appel, de couleur rouge. Position des touches en haut à gauche.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm