Unités de chambres
Plaque de propreté avec bouton jaune
Plaque de recouvrement pour le module d'arrêt, équipé d'une touche d'arrêt de couleur jaune, et d'une touche d'arrêt de couleur verte. Position de la touche en haut à gauche.
Part-No.: 88881M3N
Plaque de recouvrement pour le module d'arrêt, équipé d'une touche d'arrêt de couleur jaune, et d'une touche d'arrêt de couleur verte. Position de la touche en haut à gauche.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm