/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Plaque de recouvrement avec des touches rouge, vert

Plaque de recouvrement pour la touche d'appel/d'arrêt, équipée d'une touche d'appel, de couleur rouge. et touche d'arrêt verte. Position de la touche en bas.

Aperçu

Part-No.: 88882A3N

Plaque de recouvrement pour la touche d'appel/d'arrêt, équipée d'une touche d'appel, de couleur rouge. et touche d'arrêt verte. Position de la touche en bas.

Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).

Accessoires

88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm