Unités de chambres
Socle à encastrer pour BM 99
Support de raccordement uP pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.
Part-No.: 74174B1
Support de raccordement uP pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.
Contenu de la livraison
Socle, bornes de raccordement
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 250 mm H: 102 mm P: 12,5 mm
- P: 40 mm (à encastrer)
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 250 mm H: 102 mm P: 12,5 mm
- P: 40 mm (à encastrer)
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 250 mm H: 102 mm P: 12,5 mm|P: 40 mm (à encastrer)