/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Socle cloison creuse pour BM 99

Support de raccordement pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

Aperçu

Part-No.: 74174C1

Support de raccordement pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

Contenu de la livraison

Socle, bornes de raccordement

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 250 mm  H: 102 mm  P: 12,5 mm
    • P: 40 mm  (cloison creuse)

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 250 mm  H: 102 mm  P: 12,5 mm
    • P: 40 mm  (cloison creuse)
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 250 mm  H: 102 mm  P: 12,5 mm|P: 40 mm  (cloison creuse)