/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Socle pour gaine hospitalière pour BM 99

Support de raccordement (version conçue pour les établissements de soins médicaux) pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

Aperçu

Part-No.: 74174D1

Support de raccordement (version conçue pour les établissements de soins médicaux) pour module de lit, avec bornes enfichables pour les unités passives, alimentation électrique 24 V c.c. et d'autres fonctions du module de lit.

Contenu de la livraison

Socle, bornes de raccordement

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 288 mm  H: 81 mm  P: 52 mm