/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Terminal patient 99

Le combiné patient est un dispositif de commande conviviale qui permet de déclencher des appels, de sélectionner des programmes de radio et de télévision, d'allumer et d'éteindre la lumière et de communiquer avec le personnel soignant.

Aperçu
Le combiné patient est un dispositif de commande conviviale qui permet de déclencher des appels, de sélectionner des programmes de radio et de télévision, d'allumer et d'éteindre la lumière et de communiquer avec le personnel soignant en mode discrète. Il est équipé d'un clavier de touches clairement structuré et d'un voyant d'orientation et d'une lampe de tranqullisation au niveau du bouton-poussoir d'appel. L'affichage à 4 chiffres et 7 segments indique les programmes radio sélectionnées, la fonction TV ainsi que l'heure (si disponible). Le combiné patient est équipé d'un haut-parleur et d'une prise casque (prise jack de 3,5 mm) pour le son de la radio et de la télévision. Sa surface est facile à nettoyer et protégé contre les projections d'eau (IP54). Le support fixé au mur ou à la table de chevet sert à deposer le combiné. Le raccordement au module de lit s'effectue au moyen d'une fiche auto-éjectable.
Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 27 mm  H: 206 mm

Autres

  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 27 mm  H: 206 mm
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 27 mm  H: 206 mm