/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Socle saillie pour BM 99

Socle saillie pour module de lit, avec borniers pour éléments passifs, alimentation 24 V DC et autres fonctions du module de lit.

Aperçu

Part-No.: 74174A1

Socle saillie pour module de lit, avec borniers pour éléments passifs, alimentation 24 V DC et autres fonctions du module de lit.

Contenu de la livraison

Socle, bornes de raccordement

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 228 mm  H: 81 mm  P: 45 mm

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 228 mm  H: 81 mm  P: 45 mm
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 228 mm  H: 81 mm  P: 45 mm