Unités de chambres
Module de commande TV
Interface pour la commande d'un téléviseur dans la chambre du patient.
Ce produit n'est plus disponible
Interface pour la commande d'un téléviseur dans la chambre du patient. La transmission des ordres de commande s'effectue à partir d'un module de lit BM99/BM21 ou d'une unité murale électronique WM LAN. Les ordres de commande sont convertis en commandes de contrôle du téléviseur. Les signaux sonores du téléviseur sont séparés galvaniquement et adaptés au niveau audio du module de lit/de l'unité murale électronique.Autres
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
Autres
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm