/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Module mural WM LAN

Les fonctions d'appel et de commande nécessaires sont disponibles au lit via le module mural LAN.

Aperçu
Les fonctions d'appel et de commande nécessaires sont disponibles au lit via le module mural LAN. Raccordement via le système de connexion auto-éjectable d'un maniplateur de patient System Com ou, en alternative, d'un manipulateur multifonctionnel. Si la force de traction prédéfinie sur le câble de raccordement du manipulateur est dépassée, le connecteur système du dispositif patient se détache automatiquement du module mural afin d'éviter une destruction mécanique.Il est possible de parler au niveau du lit (discret/libre) en combinaison avec le manipulateur du patient System Com pour la communication avec le personnel soignant. Connexion du module mural WM LAN via le bus de lit à un contrôleur de chambre de niveau supérieur tel qu'un terminal de chambre ou un module électronique de chambre. La connexion ETH/LAN permet d'amener au lit du patient des services tels que la voix (VoETH), les fonctions de téléphonie (VoIP/SIP) ainsi que de futurs services à valeur ajoutée. Des sorties de commande séparées permettent de commander jusqu'à deux sources lumineuses ainsi qu'un téléviseur (module de commande TV nécessaire).
Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 70 mm  P: 50 mm  H: 70 mm
  • Courant de veille @ 24 V CC
    • env. 50 mA
  • Températures de stockage
    • 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %

Autres

  • Dimensions
    • L: 70 mm  P: 50 mm  H: 70 mm
  • Courant de veille @ 24 V CC
    • env. 50 mA
  • Températures de stockage
    • 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Dimensions : L: 70 mm  P: 50 mm  H: 70 mm
  • Courant de veille @ 24 V CC : env. 50 mA
  • Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante : 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative : < 20 %