Unités d'appel spéciales
Poire d’appel au souffle, fiche DIN 7 pôles
Poire d’appel au souffle avec fiche DIN 7 pôles pour patients immobiles. La poire est reliée au système d’appel du patient via une prise annexe 7 pôles. L’appel est déclenché par un souffle.
Part-No.: 70007B
Poire d’appel au souffle avec fiche DIN 7 pôles pour patients immobiles. La poire est reliée au système d’appel du patient via une prise annexe 7 pôles. L’appel est déclenché par un souffle.
Contenu de la livraison
Poire d’appel au souffle, embouts de rechange
Accessoires
70005BZ Embouts de rechange pour poire d’appel au souffle 70007B