Unités d'appel spéciales
Bloc d’acquittement sensitif
Bloc sensitif jouant le rôle de bloc d’acquittement avec voyants de localisation et de tranquillisation verts. Plaque frontale en laiton de 4 mm, chrome galvanisé, diamètre 70 mm et 3 vis hexagonales pour la fixation.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 71185D2
Bloc sensitif jouant le rôle de bloc d’acquittement avec voyants de localisation et de tranquillisation verts. Plaque frontale en laiton de 4 mm, chrome galvanisé, diamètre 70 mm et 3 vis hexagonales pour la fixation.
Accessoires
89450B Boîtier d’encastrement pour bloc sensitif