/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités d'appel spéciales

Module RFID anti-vandale

Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé.

Aperçu

Ce produit n'est plus disponible

Part-No.: 74913BJ

Module RFID anti-vandalisme pour l’activation de la présence ou l’acquittement d’appels suivant le profil défini par le type de badge utilisé. Transmission sans fil de l’identifiant vers le module RFID (distance de lecture de quelques centimètres).Le module dispose de 2 modes de fonctionnement définis par le type de badge utilisé. Mode 1 : en association avec le badge RFID standard, activation/désactivation de présence avec voyant I correspondant (LED).

Mode 2 : en associant avec le badge RFID reset, permet l’acquittement d’alarmes spécifiques avec voyant II correspondant (LED). Raccordement du module RFID anti-vandalisme à un terminal ou module électronique de chambre.

Caractéristiques
  • Lecteur RFID intégré
  • Distance de lecture de quelques cm
  • Voyants de confirmation à LED
Accessoires

74913BA Badge RFID standard

74913BB Badge RFID “Reset”

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • argent
  • Indice de protection
    • IP42
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
  • Matières
    • en acier inoxydable V2A
  • Montage
    • Boîtier encastrable DIN 49073

Autres

  • Couleur
    • argent
  • Indice de protection
    • IP42
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
  • Matières
    • en acier inoxydable V2A
  • Montage
    • Boîtier encastrable DIN 49073
  • Couleur : argent
  • Indice de protection : IP42
  • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm  P: 42 mm
  • Matières : en acier inoxydable V2A
  • Montage : Boîtier encastrable DIN 49073