Systevo Call Easy
Support de fixation mural pour Systevo Call Easy
Support pour Systevo Call Easy avec design ergonomique pour l'accrochage facile du combiné au mur ou au lit.
Part-No.: 74160Z2
Support pour Systevo Call Easy avec design ergonomique pour l'accrochage facile du combiné au mur ou au lit.
Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.
Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.
Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).
Convient pour une utilisation dans les établissements de soins qui ont des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et la durabilité.
Caractéristiques
- Composé caoutchouc
- Résistant aux UV
- Finition mate
- Surface anti-microbienne
- Résistance aux chocs
- Résistance à la chaleur
- Durabilité
- Protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
- Sans halogène
- Avec ruban adhésif
Contenu de la livraison
Lot de 10 pièces
Autres
- Couleur
- gris
- Températures de stockage
- -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante
- -10 °C ... 50 °C
- Humidité relative
- < 10 % (sans condensation)
- Certification
- MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Dimensions
- L: 35 mm H: 35 mm P: 20 mm
- Matières
- caoutchouc (anti-microbien, résistant aux UV)
Autres
- Couleur
- gris
- Températures de stockage
- -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante
- -10 °C ... 50 °C
- Humidité relative
- < 10 % (sans condensation)
- Certification
- MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Dimensions
- L: 35 mm H: 35 mm P: 20 mm
- Matières
- caoutchouc (anti-microbien, résistant aux UV)
- Couleur : gris
- Températures de stockage : -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante : -10 °C ... 50 °C
- Humidité relative : < 10 % (sans condensation)
- Certification : MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
- Dimensions : L: 35 mm H: 35 mm P: 20 mm
- Matières : caoutchouc (anti-microbien, résistant aux UV)