Modules électroniques et lampes de couloir Systevo
Micro Module électronique de chambre EM 230
Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.
Part-No.: 72585C
Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour les chambres de patients et les salles de fonctions sans fonction vocale, avec des possibilités de raccordement aux unités d'appel et d'arrêt, y compris surveillance du cercle d'appels. Equipé d'un commutateur sélecteur pour le courant de repos/ de travail, mode de compatibilité VDE, possibilité de désactivation du voyant de signalisation (éventuellement en liaison avec la plaque de recouvrement aveugle) et prise de raccordement pour le voyant de signalisation de chambre CL 340.Affectation d'un texte alphanumérique à 8 chiffres pour la chambre et aux unités de lit. Evolutif vers des firmwares système futurs grâce à la technologie flash pionnière.
- Version sans bus de lit
- Voyant de signalisation en technologie DEL pour économiser l'énergie avec une longue durée de vie
- Identification de lit pour deux lits avec surveillance du circuit d'appel
- Voyant de signalisation désactivable
- Option courant de repos/de travail
- Mode de compatibilité pour Clino Phon 99, système 99plus, Systevo Call Ackermann
Caractéristiques
- Appels de chambre: appel normal, appel d'urgence, appel de diagnostic, appel médecin
- Appels WC: appel normal, appel d'urgence WC
- Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présence 1 verte, bain / WC séparé
- Signaux sonores: Renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin
- Contrôle des signaux lumineux: lampe d'appel WC blanche, lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte
- Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
Information additionnelle
Attention à la profondeur d’installation. Prévoir une boite d’encastrement en conséquence
Accessoires
88910A3N Plaque de recouvrement, aveugle
88883CAN Plaque de recouvrement avec boîtier lumineux pour EM 230
89733F1 Câble d'adaptation
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP40
- Dimensions
- L: 70 mm H: 70 mm P: 37,5 mm
- P: 35 mm (epaisseur)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP40
- Dimensions
- L: 70 mm H: 70 mm P: 37,5 mm
- P: 35 mm (epaisseur)
- Montage : Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP40
- Dimensions : L: 70 mm H: 70 mm P: 37,5 mm|P: 35 mm (epaisseur)