Modules électroniques et lampes de couloir Systevo
Module électronique de chambre EM 140 à 4 lampes sans bus lit
Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.
Part-No.: 72570P1
Module électronique de chambre avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour les chambres de patients et les salles de fonctions sans fonction vocale, avec des possibilités de raccordement aux unités d'appel et d'arrêt, y compris surveillance du cercle d'appels. Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail. Module de compatibilité VDE et possibilité de désactivation du voyant de signalisation. Affectation d'un texte alphanumérique à 8 chiffres pour la chambre et pour les unités de lits.
- Version sans bus de lit
- Voyant de signalisation en technologie DEL pour économiser l'énergie avec une longue durée de vie
- Identification de lit pour deux lits avec surveillance du circuit d'appel
- Voyant de signalisation désactivable
- Option courant de repos/de travail
- Mode de compatibilité pour DIN VDE 0834 : 1991 | à partir de 2000
- Mode de compatibilité pour Clino Opt 99, Clino Phon 99, système 99plus, Systevo Call Ackermann
Caractéristiques
- Appels de chambre: appel normal, appel d'urgence, appel de diagnostic, appel médecin
- Appels WC: appel normal, appel d'urgence WC
- Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présence1 verte, bain / WC séparé
- Signaux sonores: Renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin
- Contrôle des signaux lumineux: lampe d'appel WC blanche, lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte et jaune
- Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
- Voyants de signalisation désactivables (obtu-rateur)
Information additionnelle
Remplace les articles 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2
Arrêté à partir de la fin de l'année 2021
Accessoires
72570Z2 Support de raccordement EM 140 sans bus de lit, blanc
72570Z1 Support de raccordement EM 140 sans bus de lit, gris
88893AV Plaque de recouvrement „aveugle“ pour module électronique de chambre
Autres
- Couleur
- Voir Socle de raccordement
- couvercle de la lampe: blanc, translucide
- Dimensions
- L: 110 mm H: 110 mm P: 75 mm (sans socle de montage)
- L: 158 mm H: 110 mm P: 87 mm (avec socle de montage)
- Montage
- Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide
Autres
- Couleur
- Voir Socle de raccordement
- couvercle de la lampe: blanc, translucide
- Dimensions
- L: 110 mm H: 110 mm P: 75 mm (sans socle de montage)
- L: 158 mm H: 110 mm P: 87 mm (avec socle de montage)
- Montage
- Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide
- Couleur : Voir Socle de raccordement|couvercle de la lampe: blanc, translucide
- Dimensions : L: 110 mm H: 110 mm P: 75 mm (sans socle de montage)|L: 158 mm H: 110 mm P: 87 mm (avec socle de montage)
- Montage : Montage saillie Coupole d’éclairage: blanc, translucide