/content/sps/fr/fr/search-results.html

Modules électroniques et lampes de couloir Systevo

Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (blanc)

Plaque nominative en couleur blanc pour le module électronique Systevo (SEM/SEM+) et la lampe de couloir Systevo (SCL).

Aperçu

Part-No.: 72590T2

Plaque nominative en couleur blanc pour le module électronique Systevo (SEM/SEM+) et la lampe de couloir Systevo (SCL). Sert à identifier la chambre.
A brancher sur le SCL/SEM/SEM+. Avec un couvercle transparent pour l'insertion d'une étiquette (papier).
Connexion de l'unité au SEM ou la SCL par un câble plat. Avec éclairage DEL intégré (blanc).
Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
Possibilité de l'utiliser comme plaque nominative autonome non associée au SCL/SEM/SEM+ (sans éclairage).

Caractéristiques

Propriétés des matériaux :

  • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes

  • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
  • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
  • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate

  • Résistant aux UV, résistant aux chocs
  • Résistant à la chaleur, stabilité
  • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
  • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)
Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Protection class
    • IP20
  • Dimensions
    • L: 105 mm  H: 76 mm  P: 52 mm
  • Montage
    • en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+

Autres

  • Couleur
    • blanc
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Protection class
    • IP20
  • Dimensions
    • L: 105 mm  H: 76 mm  P: 52 mm
  • Montage
    • en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+
  • Couleur : blanc
  • Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C
  • Température ambiante : 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative : < 20 %
  • Protection class : IP20
  • Dimensions : L: 105 mm  H: 76 mm  P: 52 mm
  • Montage : en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+