/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres Systevo

Cadre double pour 2 plaques de propreté

Cadre double pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

Aperçu

Part-No.: 88914B5

Cadre double pour plaques de recouvrement au design Systevo Call Ackermann.

Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

Caractéristiques

Propriétés des matériaux:

  • Composé plastique (PC + ABS-FR)
  • Résistant aux UV, sans halogène
  • Surface anti-microbienne, finition mate
  • Résistance aux chocs, robustesse
  • Longévité, durabilité
  • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Fixation avec plaque de propreté
  • Dimensions
    • L: 152 mm  H: 81 mm
  • Matières
    • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)

Autres

  • Montage
    • Fixation avec plaque de propreté
  • Dimensions
    • L: 152 mm  H: 81 mm
  • Matières
    • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
  • Montage : Fixation avec plaque de propreté
  • Dimensions : L: 152 mm  H: 81 mm
  • Matières : PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)