Equipements d'office Systevo
Unité de connexion Systevo, pour Systevo Care View IP
Unité de connexion Systevo, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires à la salle de service. Pour la connexion de la console de commande multifonction Systevo Care View IP (SCVIP).
Part-No.: 73091G
Unité de connexion Systevo, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires à la salle de service. Pour la connexion de la console de commande multifonction Systevo Care View IP (SCVIP).
Connexion à un contrôleur de chambre de niveau supérieur, tel qu'un module électronique, via le bus de données (DBUS).
Caractéristiques
Composée par:
- 1 prise de connexion pour la console de commande et communication IP multifonction (SCVIP)
Entrées / Sorties:
- Alimentation 24V DC
- Bus de données (DBUS)
- Bus d’audio (ABUS)
Contenu de la livraison
Unité de connexion, bornes de raccordement
Accessoires
88885G3 Plaque de propreté pour l‘unité de connexion Systevo, désign Systevo Call
Autres
- Dimensions
- L: 70 mm H: 70 mm P: 33 mm
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante
- 5 °C ... 55 °C
- Indice de protection
- IP20
Autres
- Dimensions
- L: 70 mm H: 70 mm P: 33 mm
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante
- 5 °C ... 55 °C
- Indice de protection
- IP20
- Dimensions : L: 70 mm H: 70 mm P: 33 mm
- Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante : 5 °C ... 55 °C
- Indice de protection : IP20