Equipements d'office Systevo
Plaque de propreté pour l’unité de connexion Systevo
Plaque de propreté, avec une ouverture d'enfichage, pour l'unité de connexion Systevo, pour la console de commande Systevo Care View IP.
Part-No.: 88885G3
Plaque de propreté, avec une ouverture d'enfichage, pour l'unité de connexion Systevo, pour la console de commande Systevo Care View IP.
Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
Caractéristiques
Propriétés des matériaux:
- Composé plastique (PC + ABS-FR)
- Résistant aux UV, sans halogène
- Surface anti-microbienne, finition mate
- Résistance aux chocs, robustesse
- Longévité, durabilité
- Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Accessoires
88914A5 Cadre simple pour 1 plaque de propreté, désign Systevo Call
88914B5 Cadre double pour 2 plaques de propreté, désign Systevo Call
88914C5 Cadre triple pour 3 plaques de propreté, désign Systevo Call
Autres
- Couleur
- blanc, similaire au RAL 9016
- Températures de stockage
- -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante
- -10 °C ... 50 °C
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Montage
- Fixation par encliquetage sur l'unité de connexion
Autres
- Couleur
- blanc, similaire au RAL 9016
- Températures de stockage
- -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante
- -10 °C ... 50 °C
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Montage
- Fixation par encliquetage sur l'unité de connexion
- Couleur : blanc, similaire au RAL 9016
- Températures de stockage : -20 °C ... 60 °C
- Température ambiante : -10 °C ... 50 °C
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm
- Montage : Fixation par encliquetage sur l'unité de connexion