Equipements d'office Systevo
Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (argent)
Face avant en couleur argent associé au module électronique Systevo (SEM/SEM+) et á la lampe de couloir Systevo (SCL). Simplicité du montage par encliquetage sur le SCL/SEM/SEM+.Avec un champ lumineux translucide pour 4 boîtiers de lampe.
Part-No.: 72590L1
Face avant en couleur argent associé au module électronique Systevo (SEM/SEM+) et á la lampe de couloir Systevo (SCL). Simplicité du montage par encliquetage sur le SCL/SEM/SEM+.
Avec un champ lumineux translucide pour 4 boîtiers de lampe.
Caractéristiques
Propriétés des matériaux :
- Composé plastique de haute qualité avec des excellentes propriétés mécaniques et une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
- Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
- Composé plastique (PC + ABS-FR), finition mate
- Résistant aux UV, résistant aux chocs
- Résistant à la chaleur, stabilité
- Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
- Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)
Accessoires
72590L0 Plaque d’obturation pour face avant SEM/SEM+ (blanc) (5 u)
Autres
- Couleur
- argent
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante
- 5 °C ... 40 °C
- Humidité relative
- < 20 %
- Protection class
- IP20
- Dimensions
- L: 115 mm H: 118 mm P: 35 mm
- Montage
- en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+
Autres
- Couleur
- argent
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante
- 5 °C ... 40 °C
- Humidité relative
- < 20 %
- Protection class
- IP20
- Dimensions
- L: 115 mm H: 118 mm P: 35 mm
- Montage
- en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+
- Couleur : argent
- Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C
- Température ambiante : 5 °C ... 40 °C
- Humidité relative : < 20 %
- Protection class : IP20
- Dimensions : L: 115 mm H: 118 mm P: 35 mm
- Montage : en combinaison avec le SCL/SEM/SEM+