/content/sps/fr/fr/search-results.html

Equipements d'office Systevo

Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care

Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care, pour fournir les fonctions d'appel malade appropriées sur la chambre du patient ou dans les locaux de service.

Aperçu

Part-No.: 73091C

Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care, pour fournir les fonctions d'appel malade appropriées sur la chambre du patient ou dans les locaux de service.

Equipée d’un bouton d’appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité. Également équipée d’un bouton pour l'indication de présence et d'annulation (appel, alarme, défaut).

Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.

Fonction supplémentaire: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S), pour différents domaines d'application, tels que la connexion aux toilettes (unité d'appel WC avec tirette).

Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.

Caractéristiques

Composée par:

  • 1 bouton d'appel (avec LED rouge)
  • 1 bouton d’acquittement et de présence (avec LED vert)
  • Générateur de son pour la retransmission d'appels

Entrées / Sorties:

  • Alimentation 24V DC
  • Bus de données (DBUS)
  • Entrée / Sortie d'appel (E/S)

Caractéristiques:

  • Déclenchement d'appel, acquittement et présence
  • Acquittement des défauts (5 sec.)
  • Signalisation sonore des appels
  • Fonction de contrôle pour l'appel malade
  • Fonction système configurable (entrée)
  • Bus de données et mode E/S
  • Pour des systèmes NF
Information additionnelle

Utilisable avec tous les systèmes Ackermann avec DBUS

Contenu de la livraison

Unité Systevo Care, bornes de raccordement

Accessoires

88885C3 Plaque de propreté pour unité Systevo Care, désign Systevo Call

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 60 °C
  • Consommation de courant
    • typ. 11mA ; max. 50mA (sans unité d'appel externe) ampere
  • Température ambiante
    • -10 °C ... 50 °C
  • Indice de protection
    • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Humidité relative
    • < 10 % (sans condensation)
  • Protection class
    • CE, VDE 0834, UL 1069
  • Dimensions
    • L: 70 mm  H: 70 mm  P: 33 mm

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 60 °C
  • Consommation de courant
    • typ. 11mA ; max. 50mA (sans unité d'appel externe) ampere
  • Température ambiante
    • -10 °C ... 50 °C
  • Indice de protection
    • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Humidité relative
    • < 10 % (sans condensation)
  • Protection class
    • CE, VDE 0834, UL 1069
  • Dimensions
    • L: 70 mm  H: 70 mm  P: 33 mm
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Températures de stockage : -20 °C ... 60 °C
  • Consommation de courant : typ. 11mA ; max. 50mA (sans unité d'appel externe) ampere
  • Température ambiante : -10 °C ... 50 °C
  • Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Humidité relative : < 10 % (sans condensation)
  • Protection class : CE, VDE 0834, UL 1069
  • Dimensions : L: 70 mm  H: 70 mm  P: 33 mm