Composants centraux
Balise répétitrice 4 canaux
La borne répétitrice est utilisée pour la transmission de signaux verbaux et de données (maximum
Part-No.: 790D142
La borne répétitrice est utilisée pour la transmission de signaux verbaux et de données (maximum
4 canaux d’émission simultanés) entre la borne et les combinés.
Une borne répétitrice augmente la puissance d’émission d’une borne de 50%. La transmission de données sans fil se fait vers la borne adéquate (canaux radio superposés). L’installation se fait via
une unité de programmation ou un combiné DECT.
Caractéristiques
- 1 borne pour maximum 4 canaux d’émission vocale simultanés
Autres
- Montage
- Montage mural (extérieur)
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence
- 1880 MHz ... 1900 MHz
- Dimensions
- L: 150 mm H: 160 mm P: 36 mm
Autres
- Montage
- Montage mural (extérieur)
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence
- 1880 MHz ... 1900 MHz
- Dimensions
- L: 150 mm H: 160 mm P: 36 mm
- Montage : Montage mural (extérieur)
- Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence : 1880 MHz ... 1900 MHz
- Dimensions : L: 150 mm H: 160 mm P: 36 mm