/content/sps/fr/fr/search-results.html

Composants centraux

Carte CPU pour l'unité centrale Systevo DECT, avec option de Link

Carte CPU pour le montage dans l'unité centrale.

Aperçu

Part-No.: 790D155

Carte CPU pour le montage dans l'unité centrale. Avec unité de processeur, interface série et connexion ETH et interface de communication LINK (à vitesse élevée) pour mettre en réseau plusieurs unités centrales. La carte CPU est intégrée dans l'unité centrale de Systevo DECT et traite la communication entre les périphériques DECT intégrés dans le système et l'installation de télécommunication raccordée par des abonnés à des postes analogiques secondaires ou l'interface VoIP/SIP. Par ailleurs, cette unité se charge de la gestion des signaux vocaux et de données entre les différentes stations de base et les répéteurs sur l'ensemble du réseau de transmission/de réception. Le raccordement de l'unité centrale à une station de travail se fait par l'interface série (RS232). Utilisation de l'interface série pour la configuration du système global Systevo DECT et pour la transmission de messages sous forme de texte ASCII (SMS-Paging) d'un autre Systevo Call Ackermann raccordé à la station de travail. Possibilité de télédiagnostic pour l'analyse du système et des prestations de service par l'accès à distance.

Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
  • Température ambiante
    • 0 °C ... 40 °C
  • Plage de fréquence
    • 1900 MHz ... 1880 MHz

Autres

  • Dimensions
    • L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
  • Température ambiante
    • 0 °C ... 40 °C
  • Plage de fréquence
    • 1900 MHz ... 1880 MHz
  • Dimensions : L: 45 mm  H: 140 mm  P: 200 mm
  • Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
  • Plage de fréquence : 1900 MHz ... 1880 MHz