Composants centraux
Carte CPU pour l'unité centrale Systevo DECT, sans option de link
Carte CPU à installer dans l'unité centrale Systevo DECT. Avec une unité de traitement, une interface série et une connexion ETH.
Autres
- Dimensions
- L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence
- 1900 MHz ... 1880 MHz
Autres
- Dimensions
- L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence
- 1900 MHz ... 1880 MHz
- Dimensions : L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
- Plage de fréquence : 1900 MHz ... 1880 MHz