Composants centraux
Borne IP-DECT v2.
Borne 12 canaux pour voix et messages
Part-No.: 790D653
Borne 12 canaux pour voix et messages
Gère tout le trafic d'appel par voie aérienne. La borne IP-DECT gère tout le trafic d'appel par voie aérienne et fait la liaison entre les terminaux/téléphones et le contrôleur du système.La borne est une borne DECT à 12 canaux. La borne permet d'augmenter la capacité et la couverture d'un système.
La borne gère le chiffrement conformément à la norme DECT avec les systèmes 400 et 6500.La borne communique par réseau Ethernet (local) avec le processeur du 400, 6000 ou 6500.Zone de couverture. Chaque borne couvre une zone circulaire de 50 à 400 mètres. La zone de couverture est déterminée par des facteurs externes tels que les matériaux de construction, les cloisons, les renforcements des murs, etc. Avant l'installation, un test de couverture doit être réalisé afin d'obtenir des performances satisfaisantes.
Caractéristiques
- 10 appels simultanés
- Choix d'antenne
- Installation facile et rapide - Ethernet standard avec connectivité PoE
- Aucune alimentation externe requise, alimenté par un switch (PoE) : IEEE 802.3af.
- Antenne externe pour la synchronisation et la couverture
- Prise pour alimentation externe (adaptateur secteur)