Composants centraux
Carte SIP 32 canaux
Carte enfichable pour l'unité centrale, pour la gestion de jusqu'à 32 canaux vocaux simultanés pour les périphériques DECT par l'interface VoIP/SIP de l'installation de télécommunication.
Part-No.: 790D177
Carte enfichable pour l'unité centrale, pour la gestion de jusqu'à 32 canaux vocaux simultanés pour les périphériques DECT par l'interface VoIP/SIP de l'installation de télécommunication. Le raccordement de l'interface PABX carte VoIP/SIP et de la carte CPU de l'unité centrale avec l'installation de télécommunication s'effectue à chaque fois par une interface ETH-LAN. La carte enfichable est intégrée dans l'unité centrale de Systevo DECT et traite la communication et la commande des signaux vocaux et de données de l'installation de télécommunication raccordée et des téléphones sans fil DECT. Différentes caractéristiques de performances telles que „interrogation“ ou „CLIP“ sont fournies par le périmètre de fonctions de base défini dans le protocole SIP. Compatibilité avec des installations de télécommunication sur simple demande.
Caractéristiques
- 32 communications SIP simultanées
- G-711 A-Law / µ-law
- G-726 (32 kbps – 4 bit ADPCM)
- Interface ETH
- Leds de statut
Accessoires
790D17A Licence 150 utilisateurs SIP pour Systevo DECT (réf. 790D150)
790D178 Licence 150 utilisateurs SIP pour Systevo DECT Basic (réf. 790D15B)
Autres
- Dimensions
- L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
Autres
- Dimensions
- L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante
- 0 °C ... 40 °C
- Dimensions : L: 45 mm H: 140 mm P: 200 mm
- Température ambiante : 0 °C ... 40 °C