Composants centraux
Unité de programmation pour borne répétitrice DECT
Pour la configuration de la borne répétitrice DECT.
Part-No.: 790D14A
Pour la configuration de la borne répétitrice DECT. L’attribution des numéros de système (ARI) ainsi que le numéro ID de la borne DECT correspondante se fait via un outil de configuration. Connexion à une carte interface sérielle d’ordinateur (RS 232).
Caractéristiques
- 1 Unité de programmation pour la configuration de la borne répétitrice DECT
Information additionnelle
La configuration de la borne répétitrice DECT peut se faire, de manière alternative, via un combiné DECT
Contenu de la livraison
Unité de programmation, comprend l’adaptateur et le logiciel