Combinés
Talk - médaillon avec phonie
Le COBS Talk est un petit téléphone DECT portable prévu pour être porté autour du cou. L'excellente qualité audio du haut-parleur du Talk en fait un appareil adapté aux personnes âgées.
Part-No.: 790D700
Le COBS Talk est un petit téléphone DECT portable prévu pour être porté autour du cou. L'excellente qualité audio du haut-parleur du Talk en fait un appareil adapté aux personnes âgées.
Facile à nettoyer, cet appareil offre un design moderne convenant parfaitement à son utilisation.
Caractéristiques
- Décrochage manuel ou automatique
- Numérotation rapide
- DECT/GAP
- Duplex complet / mains libres
- Excellente qualité audio
- Vibreur
- Mode nocturne sur chargeur
- Le chargeur sert de chambre acoustique pour un meilleur volume sonore
- Veille : < 72 heures
Information additionnelle
EN 300 444 v1.4.1:2002
EN 301 489 -1 V 1.8.1
EN 301 489 -6 V1.3.1
EN 301 406 V2.1.1.
EN 60950 -1 2006 + A11:2009
Autres
- Dimensions
- Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection
- IP56 (eau et poussière)
Autres
- Dimensions
- Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection
- IP56 (eau et poussière)
- Dimensions : Ø: 60 mm H: 22 mm
- Indice de protection : IP56 (eau et poussière)