Systèmes d'Ancrage (Söll)
Söll SafeLine® 2.0 système de ligne de vie horizontale
Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine® 2.0 est un dispositif d’ancrage conforme aux nouvelles réglementations et normes EN 795:2012, facile à installer, idéal pour les applications sur toitures.
Caractéristiques principales
Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine® 2.0 de grande qualité et durable, est en acier inoxydable résistant à la corrosion et convient idéalement aux installations sur toitures. De par sa conception, ce système évite les dommages éventuels à la structure d’accueil. En cas de chute, le système peut également être utilisé en tant que point d’ancrage pour le sauvetage.
Ce système de ligne de vie est équipé d’un nouvel absorbeur d’énergie unique et à la pointe de la technologie doté de la « technologie de dispersion des forces » brevetée par Miller. Celle-ci garantit une installation parfaitement sûre, qui peut accueillir jusqu’à trois utilisateurs et pour un intervalle allant jusqu’à 15m, selon la configuration de la ligne de vie.
Absorbeur d’énergie facile à installer aux performances exceptionnelles
L’absorbeur Söll SafeLine se fixe facilement et rapidement grâce aux axes et goupilles fournis. Le tube rétractable noir autour de l’absorbeur d’énergie est résistant aux UV.
L’absorbeur d’énergie a été conçu pour dissiper l’énergie pendant une chute afin de protéger aussi bien les utilisateurs que la structure. Sa « technologie de dispersion des forces » brevetée assure la répartition uniforme de l’énergie lorsque l’absorbeur d’énergie est déployé.
Facile à utiliser avec un mousqueton
L'utilisateur peut s'accrocher et se décrocher en tout point de la ligne de vie Söll SafeLine à l'aide du mousqueton de son choix servant de dispositif de connexion.
Passage fluide à travers les passants intermédiaires
Le mousqueton permet un mouvement continu et régulier, sans interruption, à travers les passants intermédiaires. Le passant intermédiaire est installé entre deux travées de maximum 15 m.
Kit d’installation facile à commander
Söll Safeline est vendu sous forme de kit contenant le nouvel absorbeur d’énergie, un tendeur avec indicateur de tension intégré, un jeu de serre-câbles et une plaque d’identification. En plus de ces composants essentiels, seuls les passants intermédiaires et un câble de longueur adéquate doivent être commandés.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- EN 795:2012 - Conforme à la norme EN 795:2012
Informations de garantie