Coulisseaux sur corde et lignes de vie verticales
Support d'assurage en corde Miller (EUR)
Fiable et léger. Adapté aux applications sur plans verticaux, horizontaux et inclinés.Fourni avec un lest et un mousqueton à vis.
Caractéristiques principales
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Energie
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Conforme à la norme EN353-2
Informations de garantie
Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.
Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.