/content/sps/fr/fr/search-results.html

Systèmes de lignes de vie horizontales

Söll SafeLine® 2.0 système de ligne de vie horizontale

Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine® 2.0 est un dispositif d’ancrage conforme aux nouvelles réglementations et normes EN 795:2012, facile à installer, idéal pour les applications sur toitures.

Caractéristiques principales

Le système de ligne de vie horizontale Söll SafeLine® 2.0 de grande qualité et durable, est en acier inoxydable résistant à la corrosion et convient idéalement aux installations sur toitures. De par sa conception, ce système  évite  les dommages éventuels à la structure d’accueil. En cas de chute, le système peut également être utilisé en tant que point d’ancrage pour le sauvetage.  


Ce système de ligne de vie est équipé d’un nouvel absorbeur d’énergie unique et à la pointe de la technologie doté de la « technologie de dispersion des forces » brevetée par Miller. Celle-ci garantit une installation parfaitement sûre, qui peut accueillir jusqu’à trois utilisateurs et pour un intervalle allant jusqu’à 15m, selon la configuration de la ligne de vie.

 

Absorbeur d’énergie facile à installer aux performances exceptionnelles 

 

L’absorbeur Söll SafeLine se fixe facilement et rapidement grâce aux axes et goupilles fournis. Le tube rétractable noir autour de l’absorbeur d’énergie est résistant aux UV.
L’absorbeur d’énergie a été conçu pour dissiper l’énergie pendant une chute afin de protéger aussi bien les utilisateurs que la structure. Sa « technologie de dispersion des forces » brevetée assure la répartition uniforme de l’énergie lorsque l’absorbeur d’énergie est déployé.

 

Facile à utiliser avec un mousqueton

 

L'utilisateur peut s'accrocher et se décrocher en tout point de la ligne de vie Söll SafeLine à l'aide du mousqueton de son choix servant de dispositif de connexion.

 

Passage fluide à travers les passants intermédiaires

 

Le mousqueton permet un mouvement continu et régulier, sans interruption, à travers les passants intermédiaires. Le passant intermédiaire est installé entre deux travées de maximum 15 m.

 

 

Kit d’installation facile à commander

 

Söll Safeline est vendu sous forme de kit contenant le nouvel absorbeur d’énergie, un tendeur avec indicateur de tension intégré, un jeu de serre-câbles et une plaque d’identification. En plus de ces composants essentiels, seuls les passants intermédiaires et un câble de longueur adéquate doivent être commandés.

Secteurs d'activité recommandés

  • Construction

Risques

  • Chute de hauteur

Réglementations

  • EN 795:2012 - Conforme à la norme EN 795:2012

Informations de garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection antichute est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin d’assurer que les équipements de protection antichute dans lesquels vous avez confiance sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection antichute Miller sont soumis à des essais pour s’assurer qu’ils résistent à une usure normale : ils ne sont cependant pas indestructibles et peuvent être endommagés en cas de mauvaise utilisation. Notre garantie ne s’applique pas à un usage abusif du produit. Dans le cas peu probable où vous découvririez des défauts de fabrication ou de matériau, nous réparerons ou remplacerons le produit à nos frais dans le cadre de notre garantie de un an à compter de la date de livraison. Si un remplacement s’avère nécessaire et votre produit n’est plus disponible, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème concernant un produit, veuillez nous contacter au +33 248 53 08 97 (France, Espagne, Portugal, Afrique du nord) ou au +49 9281 8302 0 (Europe du nord et central, Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Fiche Technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Datasheet
application/pdf 833.89 KB
833.89 KB
Guides et manuels
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Literature
application/pdf 1.65 MB
1.65 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Literature
1.65 MB
1.65 MB
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Datasheet
833.89 KB
833.89 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Datasheet
833.89 KB
Miller Safeline HII horizontal lifeline - Literature
1.65 MB