Gants universels
Camapur Comfort
Gants tricotés polyamide. Enduction polyuréthane
Caractéristiques principales
CONFORT
Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent la saleté de s'introduire et offrent en même temps un bon toucher. Le dos aéré et l'enduction polyuréthane optimisent la respirabilité du gant. Le polyamide non pelucheux est idéal pour les travaux de précision.
RÉSISTANCE
Le polyamide et son enduction polyuréthane assurent une excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures.
SÉCURITÉ
Les gants sont certifiés « sans silicone » et peuvent donc être utilisés pour les travaux de peinture.
HYGIÈNE
Disponible en plusieurs coloris en fonction de l'environnement de travail.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
Risques
- Abrasion
Réglementations
- EN 420:2003 - Exigences générales
- EN 388:2003 - Risques mécaniques