Gants résistants aux produits chimiques
FINEDEX®
Gants réutilisables conçus pour l'industrie agroalimentaire et l'hygiène. Produits de catégorie 2 (EN374-2).
Caractéristiques principales
CONFORT
Les matériaux utilisés confèrent au gant une excellente flexibilité, synonyme de dextérité et de confort.La doublure en polyamide ou en coton garantit un très bon confort.
RÉSISTANCE
Le latex offre une bonne résistance mécanique et chimique en cas de contact avec des détergents et des produits liquides.La composition du PVC est spécialement adaptée pour des manipulations multi-usages et répétitives en milieux huileux/humide.
SÉCURITÉ
La manchette améliore la protection d'une grande partie de l'avant-bras.
Secteurs d'activité recommandés
- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
Risques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Environnement extrême
Réglementations
- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN388-2003 - Risques mécaniques
- EN 374-2 - Risques chimiques légers
Marque d'origine
Informations de garantie