Soluzioni di rilevamento per applicazioni mediche critiche
Quando può essere in gioco una vita, i prodotti utilizzati nel vostro progetto dovrebbero essere eccezionali. Le prestazioni, l’affidabilità, la durabilità e la precisione di sensori e interruttori sono fondamentali. Ecco perché così tante aziende del settore medico si affidano a Honeywell. La tecnologia leader di Honeywell, l’ampia offerta di prodotti e l’esperto supporto tecnico per le applicazioni aiutano i progettisti di apparecchiature mediche a trovare rapidamente la soluzione di rilevamento o commutazione che soddisfi le loro esigenze di prestazioni.
Soluzioni di rilevamento per il settore sanitario
I nostri sensori, interruttori, motori di scansione di codici a barre e software sono ampiamente utilizzati in una varietà di applicazioni mediche critiche, come macchine per emodialisi, apparecchiature per test di laboratorio, sistemi di monitoraggio dei pazienti, ventilatori, concentratori di ossigeno, pompe di infusione.
Sensori di pressione montati su scheda
Soluzioni complete di misurazione della pressione per montaggio su scheda o per impieghi gravosi; facilmente configurabili con un’ampia scelta di porte, connettori, uscite e intervalli di pressione.
Contengono una tecnologia avanzata di microstruttura per fornire una risposta sensibile e rapida a flusso, quantità/direzione di aria o altri gas.
I sensori PCB (su circuiti stampati) misurano l’aggiunta o la riserva della forza, con uscita proporzionale.
Sensori per la misurazione del flusso di gas di respirazione in applicazioni per adulti. Alta qualità del prodotto. Conforme alla direttiva RoHS (per restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose). Componenti biocompatibili.
Interruttori altamente affidabili e robusti, tra cui versioni miniaturizzate, subminiaturizzate, grandi, speciali, a tenuta stagna o meno.
Sensori per la misurazione del flusso di gas di respirazione in applicazioni per adulti. Alta qualità del prodotto. Conforme alla direttiva RoHS (per restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose). Componenti biocompatibili.
Elementi di rilevamento a RTD (rilevatore temperatura della resistenza) e termistore e sonde di temperatura integrate; termostati/interruttori termici commerciali ad alta affidabilità e precisione.
Motori di scansione, moduli e software di decodifica di codici a barre
Motori di scansione, moduli di scansione e schede di decoder di codici a barre. Software di decodifica dei codici a barre e di riconoscimento dei caratteri SwiftDecoder™
Dispositivi medici
Sensori MicroForce, serie FMA
Rilevamento e visione Internet of Things