Rivoluzionare la cura del paziente
In ospedale le richieste sono innumerevoli: dall’individuazione dei moduli dei pazienti all’inserimento dei dati delle cartelle cliniche elettroniche (EHR). Siamo pionieri di soluzioni tecnologiche e dispositivi di protezione per fornire ai vostri medici gli strumenti giusti per renderli più efficienti, efficaci, sicuri e produttivi offrendo al contempo la migliore assistenza ai pazienti. Crediamo che la tecnologia giusta non aggiunga carichi al vostro lavoro, ma che li elimini.
Modellare il futuro del vostro ospedale
La tecnologia sanitaria deve integrarsi perfettamente nei processi esistenti per fornire un’eccellente assistenza ai pazienti e migliorare la produttività dei medici. Le soluzioni di mobilità, scansione e stampa di Honeywell possono aiutare a semplificare i flussi di lavoro critici nel vostro ospedale, tra cui la gestione delle risorse, la cura dei pazienti, la produttività dei medici, la sicurezza e la protezione dei pazienti. Dal check-in alla dimissione, possiamo aiutarvi a svolgere attività a prova di errore in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che è davvero importante: l’assistenza ai pazienti.
Ospedali
Gli scanner palmari Honeywell per il settore sanitario sono in grado di leggere anche su codici a barre danneggiati e di scarsa qualità. Involucri disinfettabili. Modalità Patient Do-Not-Disturb disponibile.
Computer portatili per il settore sanitario
I computer palmari per il settore sanitario facilitano l’assistenza ai pazienti e la gestione dei dati.
Stampante portatile ultraresistente e affidabile per il personale sempre in movimento.
Sensori di pressione montati su scheda
Soluzioni complete di misurazione della pressione per montaggio su scheda o per impieghi gravosi; facilmente configurabili con un’ampia scelta di porte, connettori, uscite e intervalli di pressione.
I sensori PCB (su circuiti stampati) misurano l’aggiunta o la riserva della forza, con uscita proporzionale.
Facili da maneggiare e pulizia e disinfezione ottimali. Resistenza max alle sollecitazioni meccaniche. Grande comfort di utilizzo grazie alle giuste misure per tutte le applicazioni
Sensori per la misurazione del flusso di gas di respirazione in applicazioni per adulti. Alta qualità del prodotto. Conforme alla direttiva RoHS (per restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose). Componenti biocompatibili.
Contengono una tecnologia avanzata di microstruttura per fornire una risposta sensibile e rapida a flusso, quantità/direzione di aria o altri gas.