Low-Pressure Switches
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
Low-Pressure Switches
Honeywell's LP and LE Series low pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: 3.5 psi to 150 psi set point range (factory set or field adjustable); gold contacts; SPDT, SPST-NO/NC; Smart Diagnostic Technology & hysteresis option; easily configurable; numerous ports & terminations
Related Categories
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc