Mid-Pressure Switches
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
Mid-Pressure Switches
Honeywell MH & ME Series high pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: pressure switching set point range: 3.5 psi to 4500 psi; life cycle rating up to 2 million (MH); gold contacts (ME); factory set or field adjustable; IP67 sealing rating; operating temperature: -40 °C to 120 °C [-40 °F to 248 °F]; Hysteresis option; more than 15 pressure port options and over 30 electrical terminations
Related Categories
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc