S & Z Beam Style Load Cells
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
- Tecnologie di rilevamento avanzate
- Rilevamento nell'industria
- Prodotti per test e misurazione
- Load Cells
- S & Z Beam Style Load Cells
S & Z Beam Style Load Cells
Economical designs combine a compact form with high precision to produce a superior tension force transducer; 20 kg to 1000 kg, 1000 kg to 20000 kg.
Honeywell S and Z type beam load cells combine both a compact form and high precision to produce a superior tension force transducer. The one-piece S-shaped design is constructed of one-piece, nickel-plated alloy steel and achieves maximum non-linearity of 0.02% or 0.03% in load ranges from 20 kg to 20000 kg.
If you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.
Mettiamoci in contatto!
Iscrivetevi per ricevere comunicazioni esclusive da parte di Honeywell su aggiornamenti di prodotti, informazioni tecniche, nuove offerte, eventi e notizie, sondaggi, offerte speciali e argomenti correlati tramite telefono, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc