Mobile
Stampante portatile robusta serie RP4e
Stampante portatile robusta serie RP4e
Se si sta cercando una stampante portatile per ricevute ultraresistente e affidabile per consegne periodiche, consegna diretta in negozio, stampa delle citazioni in giudizio, di ricevute di restituzione delle vetture a noleggio e altro, la serie RPe è il meglio che si possa ottenere. Questa robusta soluzione competitiva resiste a cadute ed esposizione a polvere e acqua, ed è progettata per essere utilizzata tutto il giorno con l’autonomia per un intero turno.
- Ultraresistente: resiste a cadute da 2 m e 1.000 impatti da rotolamento da 0,5 m, ha un grado di protezione IP54 per l’ingresso di polvere e umidità e funziona in un ampio intervallo di temperature.
- Il design leggero ed ergonomico consente agli operatori di trasportare e utilizzare la stampante con facilità.
- Batteria con celle agli ioni di litio ad alta capacità sostituibile senza spegnere la stampante o perdere la connettività
- La soluzione Operational Intelligence fornisce analisi per aiutare a gestire, monitorare e ottimizzare le risorse della stampante, consentendo la manutenzione e la sostituzione proattive.
- La stampante fornisce capacità media superiori e supporta le etichette con e senza rivestimento: possono anche rilevano gli spazi vuoti tra le etichette o le bande nere sopra e sotto il supporto.
Le stampanti portatili della serie RPe offrono le prestazioni più solide e affidabili a chi opera nell’ambito di consegne periodiche, consegna diretta in negozio, stampa di citazioni in giudizio, di ricevute di restituzione delle vetture a noleggio e nel settore dei servizi sul campo. Cadute frequenti, vibrazioni ed esposizione a polvere e acqua sono solo alcuni esempi dei maltrattamenti subiti dalle stampanti portatili. Le stampanti serie RPe sono progettate per resistere a queste condizioni difficili e per assicurare la stampa affidabile di etichette e ricevute termiche per anni.Le stampanti portatili serie RPe sono progettate per gli ambienti più difficili, grazie a specifiche di temperatura ampie e alla protezione IP54 contro infiltrazioni di polvere e umidità. Sono ottimizzate per la stampa quotidiana di ricevute, fino a quasi 13 centimetri al secondo, e consentono altresì la stampa di etichette. La serie RPe è proposta con diverse larghezze di stampa per adeguarsi all’applicazione desiderata; ogni versione è in grado di accettare una serie di larghezze di stampa.Tutte le versioni sono dotate di una batteria ricaricabile, che può essere caricata all’interno o all’esterno della stampante ed è progettata per durare un intero turno di lavoro nella maggior parte dei casi di utilizzo. Se occorre sostituire una batteria durante un turno, la sostituzione può essere effettuata senza spegnere la stampante. La stampante è in grado di funzionare per 20-120 secondi (in base alle comunicazioni wireless) senza batteria, senza perdere la connettività e dovere riavviare il prodotto, pertanto la produttività risulta migliorata. Per le applicazioni in cui la stampante è montata su un veicolo e collegata costantemente all’alimentazione, è disponibile un’opzione di esclusione della batteria.La stampante verifica il suo stato e fornisce dati analitici riguardanti l’età della batteria, la condizione della testina di stampa e qualsiasi condizione ambientale insolita o estrema riscontrata. In questo modo è possibile gestire il parco stampanti e ottenere la massima operatività.
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporti
- Manutenzione proattiva
- Icone con retroilluminazione intelligente
- Software compatibile
- Oracle®
- BarTender
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Driver compatibili
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8, and 10
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 187 mm x 164 mm x 77 mm
- 7,36 pollici x 6,46 pollici x 3,0 pollici
Network
- Comunicazione wireless
- Modalità di accesso wireless: infrastruttura e ad hoc
Environmental
- Temperatura di stoccaggio
- da -30 °C a 65 °C
- da -22 °F a 149 °F
- Campo di umidità di esercizio
- Da 10% a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -20°C a 55°C
- (da -4 °F a 131 °F)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 2 m (6,6 piedi)
Funzioni
- Caratteristiche
- Supporti
- Manutenzione proattiva
- Icone con retroilluminazione intelligente
- Software compatibile
- Oracle®
- BarTender
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Driver compatibili
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8, and 10
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 187 mm x 164 mm x 77 mm
- 7,36 pollici x 6,46 pollici x 3,0 pollici
Network
- Comunicazione wireless
- Modalità di accesso wireless: infrastruttura e ad hoc
Environmental
- Temperatura di stoccaggio
- da -30 °C a 65 °C
- da -22 °F a 149 °F
- Campo di umidità di esercizio
- Da 10% a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio
- da -20°C a 55°C
- (da -4 °F a 131 °F)
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 2 m (6,6 piedi)
- Caratteristiche : Supporti|Manutenzione proattiva|Icone con retroilluminazione intelligente
- Software compatibile : Oracle®|BarTender|Niceware/NiceLabel|SAP®
- Driver compatibili : Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8, and 10
- Ingombro complessivo : 187 mm x 164 mm x 77 mm|7,36 pollici x 6,46 pollici x 3,0 pollici
- Comunicazione wireless : Modalità di accesso wireless: infrastruttura e ad hoc
- Temperatura di stoccaggio : da -30 °C a 65 °C|da -22 °F a 149 °F
- Campo di umidità di esercizio : Da 10% a 90% ( senza condensa)
- Temperatura di esercizio : da -20°C a 55°C|(da -4 °F a 131 °F)
- Specifiche cadute : 2 m (6,6 piedi)