Attrezzature per spazi confinati
DuraHoist 3Pod: nuovo treppiede Honeywell Miller per spazi confinati
Una singola soluzione di 3Pod adatta a vari situazioni di lavoro in spazi confinati che è facile da trasportare e rapido da installare. Adatto a vari pozzetti stradali da 1m, 1m50 a 2m50.
Punti di forza
- Installazione facile e sicura in meno di 2 minuti (tutte le gambe si aprono simultaneamente, 1 sola manopola fissa tutte le gambe insieme)
- Testato per 2 persone (fino a 140 kg ciascuno) dotati di 4 punti di ancoraggio situati sulla sua testa, così come 2 puleggia fissate sulle gambe.
- Facile da trasportare e spostare (il profilo ergonomico della gamba permette di afferrarlo con una mano : 1,45 m di lunghezza solo).Quando le gambe sono chiuse, sono fissate e il treppiede può essere trasportato facilmente afferrandolo per una sola gamba.
- Staffe per connessione facile e rapida, per l'installazione veloce degli accessori sulle gambe di un treppiede esterno :
* Dispositivo di salvataggio (Posizionamento recupero SRL) per mettere in sicurezza l’ingresso allo spazio confinato (barriera anticaduta).
*salvataggio di una persona Verricello per il sollevamento di carichi (Limite di carico massimo 300 kg).
- Marcatura identificativa scolpita (laser)+ QR code.
Raccomandazioni / settore industriale
- Municipalizzate
- Azienda di servizi pubblici
Rischi
- Spazi Confinati
Avviso
Oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la protezione dei lavoratori, il nostro dispositivo, di concezione avanzata, garantisce libertà di movimento e comfort insuperabili.
Presso i nostri stabilimenti europei certificati ISO 9001, garantiamo che ciascun prodotto Miller sia conforme ai requisiti delle normative vigenti e soddisfi pienamente tutte le esigenze del cliente