Guanti speciali
CHAINEXTWO
Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Classe protettiva 2. Certificato per contatto con alimenti.
Punti di forza
COMFORT
Nonostante la maglia fitta, il peso di grembiule/tunica è abbastanza moderato.Le bretelle in plastica sono flessibili e confortevoli.Il sistema a doppia chiusura consente la perfetta aderenza delle bretelle e del grembiule per tutte le taglie.
RESISTENZA
L'eccezionale qualità della maglia di ferro CHAINEX rappresenta una garanzia aggiuntiva di lunga durata.SICUREZZA
La sua maglia fitta è stata approvata per il livello 2 di protezione, assicurando quindi protezione ottimale contro coltelli molto usurati.
IGIENE
Certificato per contatto con alimenti.
Raccomandazioni / settore industriale
- Catering
Rischi
- Taglio/perforazione
Normative
- Categoria III: Rischi irreversibili.
- Norme EN 13998 livello 1 e 2 -
- contatto con alimenti -
Marchi storici
Avviso